Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3470
Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3470
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-9H |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | ICF accessories |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Multifunction valves |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | CEEACTÜVUAUL |
| Категорія | II |
| Кількість бічних портів [шт.] | 4 pc |
| Кількість на формат упаковки | 1 pc |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 bar |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 psig |
| Матеріал корпусу | Stainless steel |
| Місце для батарейок | No |
| Модуль 1 | Stop valve |
| Модуль 2 | Filter |
| Модуль 3 | Solenoid valve |
| Модуль 4 | Stop valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | ICF |
| Назва дозвільного файлу UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Назва продукту | Valve station |
| Напрямок | Straightway |
| Номер досьє SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Обладнання | Cap |
| Опис продукту | Control Solution |
| Покриття поверхні | ZnCr04 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(b) |
| Придатний до експлуатації | ICF spare parts |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 25 mm |
| Розташування бічного порту | P2-P3-P5-P6 |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип з'єднання | Socket weld |
| Тип модуля 1 | ICFS SS 20 |
| Тип модуля 2 | ICFF SS 20 |
| Тип модуля 3 | ICFE SS 20 |
| Тип модуля 4 | ICFS SS 20 |
| Тип продукту | ICF SS 20-4-9H |
| Типовий код ICF | ICF-20-4-25MSXFEEHSXXXXX49XX |
| Формат упаковки | Single pack |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.637 Кілограм |
| Bага нетто | 8.071 Кілограм |
| Об'єм | 15.8 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |