Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуICF accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїMultifunction valves
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACUAUL
Індикатор напрямку потокуEmbossed 1-way arrow
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 pc
Кількість на формат упаковки1 pc
Макс. робочий тиск [бар]52.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]450 psig
Матеріал з'єднанняStainless steel
Матеріал корпусуStainless steel
Місце для батарейокNo
Модуль 1Stop valve
Модуль 2Blank top cover
Модуль 3Flow turn
Характеристики виробу
Значення
Модуль 4Stop valve
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Назва продуктуValve station
НапрямокStraightway
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняCap
Опис продуктуControl Solution
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїICF spare parts
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 mm
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняButt weld
Тип модуля 1ICFS-SS 25
Тип модуля 2ICFB-SS 25
Тип модуля 3ICFG 25-25
Тип модуля 4ICFS-SS 25
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF SS 25-4 with ICFG
Формат упаковкиSingle pack
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19.688 Кілограм
Bага нетто13.97 Кілограм
Об'єм65.121 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm