Клапанна станція, ICF 50-4-42S50-OS
148X1539
Клапанна станція, Тип продукту: ICF 50-4-42S50-OS, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб
148X1539
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-42S50-OS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SI-порт_1 | 508 фунт на дюйм² |
| SI-порт_2 | 305 фунт на дюйм² |
| SII-порт_1 | 754 фунт на дюйм² |
| SII-порт_2 | 58 TO 406 PSI |
| Верхня кришка | 3функціональні модулі |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі | STOP-BLIND-ICS-STOP |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модуль 1 | Запірний клапан |
| Модуль 2 | Кришка фільтра (не фільтр FIA) |
| Модуль 3 | Регулюючий клапан |
| Модуль 4 | Запірний клапан |
| Назва виробу в досьє SCIP | ICF |
| Назва продукту | Клапанна станція |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Обладнання | Ковпачок |
| Опис продукту | Клапанна станція |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(b) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 50 мм |
| Розмір порту (номінальний) [дюйм] | 2 in |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип P-порту | ПРОБКА-ЗАГЛУШКА A + B |
| Тип SI-порту | EVM НЗ |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип модуля 1 | SVA-S 50 |
| Тип модуля 2 | ICFB 50 |
| Тип модуля 3 | ICS 50 |
| Тип модуля 4 | SVA-S 50 |
| Тип порту SII | CVC-M |
| Тип продукту | ICF 50-4-42S50-OS |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 42.628 Кілограм |
| Bага нетто | 29.079 Кілограм |
| Об'єм | 149.308 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996808 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |