Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

Клапанна станція, ICF 50-4-10S32

148X1524

Клапанна станція, Тип продукту: ICF 50-4-10S32, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
P-порт_1508 фунт на дюйм²
P-порт_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
КоментаріSTOP-BLIND-ICM-REG
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Елемент встановлений
Модуль 3Регулюючий клапан
Модуль 4Регулювальний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуКлапанна станція
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип P-портуEVM NC
Тип SI-портуBLANKING PLUG A + B
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2FIA 50
Тип модуля 3ICS 50-32
Тип модуля 4REG-SB 50
Тип порту SIIBLANKING PLUG A + B
Тип продуктуICF 50-4-10S32
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40.776 Кілограм
Bага нетто26.335 Кілограм
Об'єм149.308 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428940542
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми