Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Клапанна станція, ICF 50-4-42S40-S

148X1516

Клапанна станція, Тип продукту: ICF 50-4-42S40-S, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42S40-S
Product lineIndustrial Refrigeration
SI-порт_1508 фунт на дюйм²
SI-порт_2305 фунт на дюйм²
SII-порт_1754 фунт на дюйм²
SII-порт_219.5 IN. HG TO 102
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
КоментаріSTOP-BLIND-ICS-STOP
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Кришка фільтра (не фільтр FIA)
Модуль 3Регулюючий клапан
Модуль 4Запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуКлапанна станція
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип P-портуПРОБКА-ЗАГЛУШКА A + B
Тип SI-портуEVM НЗ
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2ICFB 50
Тип модуля 3ICS 50-40
Тип модуля 4SVA-S 50
Тип порту SIICVP L
Тип продуктуICF 50-4-42S40-S
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто42.36 Кілограм
Bага нетто27.626 Кілограм
Об'єм149.308 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428940467
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми