027L6504 - ICF 65-3-42S65

Клапанна станція, ICF 65-3-42S65-DM

148X1230

Клапанна станція, Тип продукту: ICF 65-3-42S65-DM, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [дюйм]: 2 1/2 in

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD
P-порт_1508 фунт на дюйм²
P-порт_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 3Регулюючий клапан
Модуль 4Запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Характеристики виробу
Значення
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуКлапанна станція
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]2 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]65 мм
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип P-портуCVP-L 027B0920
Тип SI-портуEVM-NC
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1SVA-S 65
Тип модуля 3ICS 65
Тип модуля 4SVA-S 65
Тип порту SIICVE-L 027B0980
Тип продуктуICF 65-3-42S65-DM
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто52.746 Кілограм
Bага нетто38.912 Кілограм
Об'єм149.308 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428676144
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми