027L5012 - ICF 50-4-42S40

Клапанна станція, ICF 50-4-42S40-DM

148X1228

Клапанна станція, Тип продукту: ICF 50-4-42S40-DM, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 50-4-42S 40-DM w/o ICAD
P-порт_1508 фунт на дюйм²
P-порт_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Кришка фільтра (не фільтр FIA)
Модуль 3Регулюючий клапан
Модуль 4Запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Характеристики виробу
Значення
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуКлапанна станція
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]2 in
Розмір з'єднання [мм]50 мм
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип P-портуCVP-L 027B0920
Тип SI-портуEVM-NC
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2ICFB 50
Тип модуля 3ICS 50-40
Тип модуля 4SVA-S 50
Тип порту SIICVE-L 027B0980
Тип продуктуICF 50-4-42S40-DM
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто56.746 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм149.308 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428551762
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми