Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Клапанна станція, ICF 25-6-42S3-15

027X5055

Клапанна станція, Тип продукту: ICF 25-6-42S3-15, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 25-6-42S3-15-O SOC 1"
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Опис продуктуРішення контролю
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICF 25-6-42S3-15
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30.416 Кілограм
Bага нетто27.941 Кілограм
Об'єм56.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255028444
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми