Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 pc
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуValve station
НапрямокStraightway
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Опис продуктуControl Solution
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 mm
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняSocket weld
Тип продуктуICF 20-6-5HMC
Формат упаковкиSingle pack
Частини в комплектіICAD 600B and cables

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.54 Кілограм
Bага нетто14.78 Кілограм
Об'єм16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm