Клапанна станція, ICF 20-6-5MA33
027X0357
Клапанна станція, Тип продукту: ICF 20-6-5MA33, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб
027X0357
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF 20-6-5MA33 ¾”SOC Kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ICF |
| Назва продукту | Клапанна станція |
| Напрямок | Прямий |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Опис продукту | Рішення контролю |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(b) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 20 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип продукту | ICF 20-6-5MA33 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | ICAD 600 і ковпачок |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.007 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 16 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540650 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |