Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Клапанна станція, ICF 20-6-5B

027X0172

Клапанна станція, Тип продукту: ICF 20-6-5B, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 20-6-5B VAL.STATION W MOTOR
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїRegionally specified kits
Довжина кабелю [дюйм]334.00 дюйм
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Опис продуктуРішення контролю
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICF 20-6-5B
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплектіICAD 600 і кабель

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.38 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428491464
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми