Клапанна станція, ICF 20-6-5B66
027X0013
Клапанна станція, Тип продукту: ICF 20-6-5B66, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб
027X0013
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF 20-6-5B66, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Довжина кабелю [дюйм] | 393.00 дюйм |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Клапанна станція |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Рішення контролю |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип продукту | ICF 20-6-5B66 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | ICAD600B+CAP+2X Cables |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |