Danfoss logo
027L6516 - ICF 65-3-43MA

Клапанна станція, ICF 65-3-43MA, 80 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

Розмір з'єднання [мм]: 80, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: ZnCr04, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionВентиль ICF 20-6-1 (20D)
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEACTÜVUA
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]2 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість портів відтавання [шт.]2 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 3Регулюючий клапан
Характеристики виробу
Значення
Модуль 4Запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZnCr04
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3 in
Розмір з'єднання [мм]80 мм
Розташування бічного портуP1-P3
Розташування порту відтаванняP2-P4
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1SVA-S 65
Тип модуля 3ICM 65-A
Тип модуля 4SVA-S 65
Тип продуктуICF 65-3-43MA
Типовий код ICFICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто33.001 Кілограм
Bага нетто33 Кілограм
Об'єм17.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми