Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Клапанна станція, ICF 50-4-47H50, 40 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L5075

Розмір з'єднання [мм]: 40, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEACTÜVUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]2 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість портів відтавання [шт.]2 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Кришка фільтра (не фільтр FIA)
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Запірний клапан
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпак/ 2 підіймальні гаки
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1½ in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Розмір з'єднання порту відтавання33 X 1.5
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP1-P3
Розташування порту відтаванняP2-P4
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип з'єднання порту відтаванняM
Тип модуля 1SVA-S 50
Тип модуля 2FIA 50-150P
Тип модуля 3ICSH 50 2
Тип модуля 4SVA-S 50
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF 50-4-47H50
Типовий код ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто39.75 Кілограм
Bага нетто29 Кілограм
Об'єм213.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми