Danfoss logo
Valve station ICF 20-6-17LD

Клапанна станція, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4690

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -45 - 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LF
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-49 °F
ДозволиCETÜVUAUKCAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]6 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаNeoCharge
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Ручне відкриття
Характеристики виробу
Значення
Модуль 5Електронний розширювальний клапан
Модуль 6Зворотний/запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P4-P5-P7-P9-P10
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFO 20
Тип модуля 5ICFL 20F
Тип модуля 6ICFN 20
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF 20-6-17LF
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR507AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.2 Кілограм
Bага нетто9.8 Кілограм
Об'єм20.16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255144137
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми