Danfoss logo
Valve station ICF 20-4-16LD

Клапанна станція, ICF 20-4-16LF, NeoCharge, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L4678

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -45 - 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-4-16LF
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-49 °F
ДозволиCETÜVUAUKCAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаNeoCharge
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Характеристики виробу
Значення
Модуль 3Електронний розширювальний клапан
Модуль 4Зворотний/запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICFL 20F
Тип модуля 4ICFN 20
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF 20-4-16LF
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR507AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.247 Кілограм
Bага нетто6.768 Кілограм
Об'єм20.16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255144021
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми