Valve station, ICF 20-4-13B

Клапанна станція, ICF 20-4-13B, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

027L4666

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-4-13B
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаNeoCharge
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Характеристики виробу
Значення
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Зворотний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8-18
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICFA 20B
Тип модуля 4ICFN 20
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF 20-4-13B
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.186 Кілограм
Bага нетто6.772 Кілограм
Об'єм20.16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162976623
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми