Danfoss logo
ICF 15-4-18 - 027L4574

Клапанна станція, ICF 15-4-18, 20 мм, Стандарт з'єднання: ANSI B 16.11

027L4621

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn 12TLP, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-18
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACUAUL
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість бічних портів [шт.]2 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]450 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Характеристики виробу
Значення
Модуль 4Зворотний/запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn 12TLP
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розташування бічного портуP1-P2
Стандарт з'єднанняANSI B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1ICFS 15
Тип модуля 2ICFF 15
Тип модуля 3ICFE20
Тип модуля 4ICFN20
Тип продуктуICF 15-4-18
Типовий код ICFICF-15-4-20SSYFYEXNXXXXX2IXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.832 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм12.034 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428537070
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми