Danfoss logo
ICF 25-4-18 - 027L4136

Клапанна станція, ICF 25-4-18, 25 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L4592

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-18
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Зворотний/запірний клапан
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS 25
Тип модуля 2ICFF 25E
Тип модуля 3ICFE 25
Тип модуля 4ICFN 25
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF 25-4-18
Типовий код ICFICF-25-4-25DSXFEEHNXXXXX4IXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17.74 Кілограм
Bага нетто16.5 Кілограм
Об'єм32.77 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428992121
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми