Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LG

Клапанна станція, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 мм, Стандарт з'єднання: ANSI B 36.10

027L3855

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -45 - 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LH
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-49 °F
ДозволиTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаNeoCharge
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Модуль 1Electronic expansion valve
Модуль 2Глуха верхня кришка
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Стандарт з'єднанняANSI B 36.10
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFL 20H
Тип модуля 2ICFB 20
Тип продуктуICF 20-2-125LH
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR507AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.975 Кілограм
Bага нетто2.555 Кілограм
Об'єм4.425 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255143796
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми