Клапанна станція, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220
027L3845
Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -45 - 50
027L3845
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICF |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -49 °F |
| Дозволи | TÜVUAUL |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | NeoCharge |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Модуль 1 | Electronic expansion valve |
| Модуль 2 | Глуха верхня кришка |
| Назва виробу в досьє SCIP | ICF |
| Назва продукту | Клапанна станція |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Опис продукту | Рішення контролю |
| Покриття поверхні | Zn (TLP) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(b) |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICF |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 20 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип модуля 1 | ICFL 20G |
| Тип модуля 2 | ICFB 20 |
| Тип продукту | ICF 20-2-125LG |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R507AR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.83 Кілограм |
| Bага нетто | 3.41 Кілограм |
| Об'єм | 4.425 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143727 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |