Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

Клапанна станція, ICF 20-2-121L, 15 мм, Стандарт з'єднання: ANSI B 36.10

027L3829

Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-121L ANSI 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Модуль 1Solenoid valve
Модуль 2Manual opening
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір з'єднання [мм]15 мм
Стандарт з'єднанняANSI B 36.10
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFE 20
Тип модуля 2ICFO
Тип продуктуICF 20-2-121L
Типовий код ICFICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.066 Кілограм
Bага нетто2.55 Кілограм
Об'єм4.425 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162795781
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми