Danfoss logo
 Valve Station ICF 20-6-90

Клапанна станція, ICF 20-6-90, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L3651

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]6 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Зворотний клапан
Модуль 5Regulation Valve
Характеристики виробу
Значення
Модуль 6Модуль зварювання
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P4-P5-P7-P9-P10
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFN 20
Тип модуля 5ICFR 20
Тип модуля 6ICFW 20
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF 20-6-90
Типовий код ICFICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.83 Кілограм
Bага нетто9.417 Кілограм
Об'єм20.16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми