Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

Клапанна станція, ICF 20-4-108D1, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

027L3558

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: ZnCr04, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Модуль розмороження
Модуль 3Глуха верхня кришка
Модуль 4Запірний клапан
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZnCr04
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFD 20
Тип модуля 3ICFB 20
Тип модуля 4ICFS 20
Тип продуктуICF 20-4-108D1
Типовий код ICFICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.438 Кілограм
Bага нетто12.8 Кілограм
Об'єм65.121 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми