Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

Клапанна станція, ICF 20-6-2RB, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L3398

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапанна станція ICF 20-6-2RB
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]6 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Ручне відкриття
Модуль 5Ручний регулювальний клапан
Характеристики виробу
Значення
Модуль 6Зворотний/запірний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Розмір підключення бічного порту [дюйм]3/8 in
Розташування бічного портуP2-P4-P5-P7-P9-P10
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFS 20
Тип модуля 2ICFF 20
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICFO 20
Тип модуля 5ICFR 20B
Тип модуля 6ICFN 20
Тип підключення бічного портуG
Тип продуктуICF 20-6-2RB
Типовий код ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.105 Кілограм
Bага нетто9.8 Кілограм
Об'єм20.16 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми