Danfoss logo
Клапанна станція, ICF 20-2-125LC, NeoCharge, 20 мм, Стандарт з'єднання: ANSI B 16.11-product-details

Клапанна станція, ICF 20-2-125LC, NeoCharge, 20 мм, Стандарт з'єднання: ANSI B 16.11

027L0046

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Гніздо, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -45 - 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LC
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-45 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-49 °F
ДозволиTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаNeoCharge
Матеріал з'єднанняСталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуСталь
Модуль 1Electronic expansion valve
Модуль 2Глуха верхня кришка
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Стандарт з'єднанняANSI B 16.11
Тип з'єднанняГніздо
Тип модуля 1ICFL 20C
Тип модуля 2ICFB 20
Тип продуктуICF 20-2-125LC
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR507AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.83 Кілограм
Bага нетто3.41 Кілограм
Об'єм4.425 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255267003
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми