Danfoss logo
Клапанна станція, ICF 20-2-90, 15 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220-product-details

Клапанна станція, ICF 20-2-90, 15 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

027L0023

Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-90
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Модуль 1Solenoid valve
Модуль 2Зворотний клапан
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір з'єднання [мм]15 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип модуля 1ICFE 20H
Тип модуля 2ICFN 20
Тип продуктуICF 20-2-90
Типовий код ICFICF-20-2-15DEHNXXXXXXXXX0XXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.031 Кілограм
Bага нетто2.56 Кілограм
Об'єм4.425 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255251200
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми