Клапанна станція, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 мм
027L4675
Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 42, Діапазон температур [°C]: -40 - 105
027L4675
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Аксесуари продукту | ФланціКомплектуючі до ICF |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 221 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 42.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 610 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Модуль 2 | Фільтр |
| Модуль 3 | Електронний розширювальний клапан |
| Модуль 4 | Ручне відкриття |
| Назва виробу в досьє SCIP | ICF |
| Назва продукту | Клапанна станція |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Опис продукту | Рішення контролю |
| Покриття поверхні | Zn (TLP) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(b) |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICF |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 inch |
| Розмір з'єднання [мм] | 15 мм |
| Стандарт з'єднання | NA |
| Тип з'єднання | ФЛАНЕЦЬ |
| Тип модуля 2 | ICFF 15 |
| Тип модуля 3 | ICFA 20A |
| Тип продукту | ICF 15 EVRAT-ICFA 20A |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.683 Кілограм |
| Bага нетто | 3.3 Кілограм |
| Об'єм | 6.248 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976968 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |