Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Клапанна станція, ICF 20 EVRAT, 20 мм

027L4519

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 42, Діапазон температур [°C]: -40 - 105

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан ICF 20 EVRAT
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуФланціКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]221 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиEACUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]42.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]610 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Стандарт з'єднанняNA
Тип з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип модуля 2ICFF 15
Тип модуля 3ICFE20H
Тип продуктуICF 20 EVRAT
Типовий код ICFICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.23 Кілограм
Bага нетто4.707 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428884167
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми