Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Клапанна станція, ICF 15 EVRAT, 15 мм

027L4517

Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 42, Діапазон температур [°C]: -40 - 105

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Housing material (EF001596)Steel
Material DescriptionКлапан ICF 15 EVRAT
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Аксесуари продуктуФланціКомплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]221 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиEACUAUL
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]42.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]610 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Електромагнітний клапан
Модуль 4Ручне відкриття
Назва виробу в досьє SCIPICF
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір з'єднання [мм]15 мм
Стандарт з'єднанняNA
Тип з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип модуля 2ICFF 15
Тип модуля 3ICFE 20
Тип модуля 4ICF 14
Тип продуктуICF 15 EVRAT
Типовий код ICFICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.683 Кілограм
Bага нетто3.335 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428884143
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми