Accessories SS Weld Nipple DN6 DIN+Union, Used for product: ICF SS_148B4689

Штуцер під зварювання ND6, ICF SS

148B4689

Штуцер під зварювання ND6, Використання для продукту: ICF SS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionШтуцер під зварювання ND6
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF SS
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF accessories
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки50 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуНіпель
Позначення типуНіпель під приварювання і накидна гайка SS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.278 Кілограм
Bага нетто0.275 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.137 Літр
EAN/UPC5702428932790