ICF SS spare part - Sight glass for side port

Запчастина, ICF SS 20 - 40, Оглядове скло SS

027L4812

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF SS 20 - 40, Позначення типу: Оглядове скло SS

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSight glass SS ISO 228-G3/8
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF SS 20 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки70 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля бічних портів
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуSight glass module
Позначення типуОглядове скло SS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Тип з'єднанняG
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.099 Кілограм
Bага нетто0.053 Кілограм
Об'єм0.073 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428932264
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми