ICF SS spare part - Blind plug for side ports

Запчастина, ICF SS 20 - 40, Заглушка SS

027L4811

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF SS 20 - 40, Позначення типу: Заглушка SS

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBlind SS for side connection, G3/8"
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF SS 20 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки100 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля бічних портів
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBlind
Позначення типуЗаглушка SS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Тип з'єднанняG
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.089 Кілограм
Bага нетто0.039 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428932257
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми