ICF SS spare part - Nipple for ICF SS

Запчастина, ICF SS 20 - 40, Ніпель, нержавіюча сталь

027L4810

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF SS 20 - 40, Позначення типу: Ніпель, нержавіюча сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF SS 20 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки40 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля бічних портів
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуНіпель
Позначення типуНіпель, нержавіюча сталь
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 - 1/2
Тип з'єднанняG
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.114 Кілограм
Bага нетто0.111 Кілограм
Об'єм0.185 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428932240
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми