ICF SS spare part - ICFW SS 25 - Welding module 25 DIN

Запчастина, ICFW SS 25, Модуль зварювання

027L4800

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFW SS 25, Позначення типу: Модуль зварювання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFW-SS 25 Welding module, Spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFW SS 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продукту25 DIN
Місце для батарейокНі
Назва продуктуWelding module
Позначення типуМодуль зварювання
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.26 Кілограм
Bага нетто1.079 Кілограм
Об'єм3.416 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428922951
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми