ICF SS spare part - ICFB SS 20 - Blind top cover

Запчастина, ICFB SS 20, Глуха верхня кришка

027L4787

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFB SS 20, Позначення типу: Глуха верхня кришка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICFB 20 Глуха кришка
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFB SS 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуValve cover
Позначення типуГлуха верхня кришка
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.636 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм1.214 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428923170
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми