Запчастина, ICF 20 - 40, Оглядове скло
027L1267
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF 20 - 40, Позначення типу: Оглядове скло
027L1267
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "Оглядове скло G3/8"" до ICF 20-40" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Використання для продукту | ICF 20 - 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 70 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для бічних портів |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Sight glass module |
| Позначення типу | Оглядове скло |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/8 |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.096 Кілограм |
| Bага нетто | 0.05 Кілограм |
| Об'єм | 0.071 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234825 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |