Електричний регулювальний клапан, CCMT 16
027H8231
Холодоагенти: R744; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 1.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Тип з'єднання: Пайка, ODF, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
027H8231
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ел. регулювальний клапан CCMT 16 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Аксесуари продукту | Electric valve accessories |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] | 90.00 бар |
| Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] | 1305.0 фунт на дюйм² |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | UAcURus |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Затверджені UL холодагенти | R134aR744 |
| Значення Cv [гал/хв] | 1.882 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 1.600 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 90.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 1305 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | CCMT |
| Назва продукту | Електричний регулювальний клапан |
| Номер досьє SCIP | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| Опис продукту | Електричний розширювальний клапан |
| Придатний до експлуатації | Electric valve spare parts |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання під зварювання [дюйм] | 1 in |
| Розмір з'єднання під пайку [дюйм] | 1 1/8 in |
| Стандарт з'єднання | EN10220 |
| Тип з'єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | CCMT 16 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR134aR744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.928 Кілограм |
| Bага нетто | 2.558 Кілограм |
| Об'єм | 7.383 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030557 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |