Клапан з електроприводом, ICMTS 20B66, Сталь
027H1093
Розмір вихідного підключення [мм]: 25, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 1.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140
027H1093
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICMTS 20-B66 25 DIN *CO2* |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICADКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
| Варіант ручної управління | За допомогою налаштування ICADЗа допомогою багатофункціонального інструмента |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | CECRNEACUA |
| Значення Cv [гал/хв] | 1.850 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 1.600 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 90.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 1305 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ICMTS |
| Назва продукту | Клапан з електроприводом |
| Напрямок | Прямий |
| Область застосування | Надкритичні системи CO2 |
| Опис продукту | Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICMTS |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робота клапана | Прямий |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1 дюйм |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 25.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1 дюйм |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 25.00 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Сумісні контролери Danfoss | EKC 326A |
| Тип вихідного підключення | Стикове зварювання |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | ICMTS 20B66 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R744 |
| Час відкриття/закриття [с] | 3 с |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.436 Кілограм |
| Bага нетто | 2.424 Кілограм |
| Об'єм | 3.473 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843720 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |