Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Електричний регулювальний клапан, CCMT 10L

027H7278

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 1.1, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Тип з'єднання: Пайка, ODF, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЕл. регулювальний клапан CCMT 10L, 5/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectric valve accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Діап. настр. диф. тиску [бар]90.00 бар
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²]1305.0 фунт на дюйм²
Діапазон температури [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиEACUAcURus
Затверджені UL холодагентиR744
Значення Cv [гал/хв]1.280 ґал/хв
Характеристики виробу
Значення
Значення Kv [м/год]1.100 м³/год
Кількість на формат упаковки9 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]90.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]1305 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЕлектричний регулювальний клапан
Опис продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїElectric valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання під зварювання [дюйм]1/2 in
Розмір з'єднання під пайку [дюйм]5/8 in
Стандарт з'єднанняEN10220
Тип з'єднанняПайка, ODF
Тип продуктуCCMT 10L
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.789 Кілограм
Bага нетто0.659 Кілограм
Об'єм2.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162287040
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми