Електричний регулювальний клапан, CCMT 8L
027H7250
Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.8, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Тип з'єднання: Пайка, ODF, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9
027H7250
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "??. ????????????? ?????? CCMT 8L 5/8""" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Аксесуари продукту | Electric valve accessories |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Діап. настр. диф. тиску [бар] | 90.00 бар |
| Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] | 1305.0 фунт на дюйм² |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | EACUA |
| Затверджені UL холодагенти | R744 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Значення Cv [гал/хв] | 0.925 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.800 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 90.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 1305 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електричний регулювальний клапан |
| Опис продукту | Електричний розширювальний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Electric valve spare parts |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання під зварювання [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір з'єднання під пайку [дюйм] | 5/8 in |
| Стандарт з'єднання | EN10220 |
| Тип з'єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | CCMT 8L |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.787 Кілограм |
| Bага нетто | 0.659 Кілограм |
| Об'єм | 2.236 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679176 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |