Комплект ніпель+прокладки, DSV 15
2469+023
Комплект ніпель+прокладки, Використання для продукту: DSV 15, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
2469+023
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект ніпель+прокладки |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | DSV 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Safety valve spare parts |
| Дозволи | EAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | ND15/ND20 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Nipples/gasket |
| Позначення типу | Комплект з ніпеля і прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.694 Кілограм |
| Bага нетто | 0.658 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.562 Літр |
| EAN/UPC | 5702428203913 |