Запчастина, GPS 40-150; GPLX 80-150, EVRB без котушок
2453+103
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: GPS 40-150; GPLX 80-150, Позначення типу: EVRB без котушок
2453+103
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запчастини, EVRB без котушки |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | GPLX 80-150GPS 40-150 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Solenoid valve module |
| Позначення типу | EVRB без котушок |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.24 Кілограм |
| Bага нетто | 1.12 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.236 Літр |
| EAN/UPC | 5702428283687 |