Комплект для ремонту, Комплект прокладок
2453+092
Позначення типу: Комплект прокладок, Використання для продукту: QDV 15
2453+092
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний комплект до QDV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | QDV 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект прокладок |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.08 Кілограм |
| Bага нетто | 0.06 Кілограм |
| Об'єм | 0.312 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283731 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |