Запчастина, SFV 15-20-25; DSV 32, Комплект для ремонту
2453+065
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SFV 15-20-25; DSV 32, Позначення типу: Комплект для ремонту
2453+065
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний комплект до DSV 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | DSV 32SFV 15-20-25 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Safety valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Прокладка |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для ремонту |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.084 Кілограм |
| Bага нетто | 0.066 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.244 Літр |
| EAN/UPC | 5702428283847 |