Danfoss logo
Запчастина, GPS 125, Комплект для ремонту-product-details

Запчастина, GPS 125, Комплект для ремонту

2453+055

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: GPS 125, Позначення типу: Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до GPS 125
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуGPS 125
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSpare parts, discont. products
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки5 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для ремонту
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.258 Кілограм
Bага нетто0.255 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.503 Літр
EAN/UPC5702428283854