Danfoss logo
Ремонтний комплект до GPS 65-80, GPS 65-80-111-112-113-114-product-details

Ремонтний комплект до GPS 65-80, GPS 65-80-111-112-113-114

2453+048

Ремонтний комплект до GPS 65-80, Використання для продукту: GPS 65-80-111-112-113-114, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до GPS 65-80
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуGPS 65-80-111-112-113-114
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуПрокладки
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для ремонту
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.12 Кілограм
Bага нетто0.082 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.288 Літр
EAN/UPC5702428283892