Комплект для ремонту, Прокладки
2453+042
Позначення типу: Прокладки, Використання для продукту: SRV 25-40; REG 25-40
2453+042
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рем.комплект до REG/SRV 25-40 No 8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | REG 25-40SRV 25-40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для конуса №8 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.242 Кілограм |
| Bага нетто | 0.21 Кілограм |
| Об'єм | 1.224 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232319 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |