Комплект для ремонту, Прокладки
2453+040
Позначення типу: Прокладки, Використання для продукту: SRV 10-25; REG 10-25
2453+040
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рем.комплект до REG/SRV 10-25 No 6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | REG 10-25SRV 10-25 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для конуса №6 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 96 Грам |
| Bага нетто | 66 Грам |
| Об'єм | 1.197 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232333 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |