Комплект для ремонту, Прокладки
2453+037
Позначення типу: Прокладки, Використання для продукту: REG 3-10; SRV 3-10
2453+037
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ???.???????? ?? REG/SRV 3-10 No 3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | REG 3-10SRV 3-10 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для конуса №3 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.044 Кілограм |
| Bага нетто | 0.021 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.126 Літр |
| EAN/UPC | 5702428232364 |